Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A je určen pro montáž na přípojnice s roztečí 60 mm. Toto 3-fázové provedení šířky pouhých 36 mm umožňuje efektivní distribuci energie. K soklu je možno doobjednat pojistkové hlavice D02 (E18) i vymezovací vložky.
EAN
4010330740930
Balení
10 ks
Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm L063L1
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pojistka systému D0 7 dostupné produkty -
Šroubovací uzávěr systému D0 3 dostupné produkty -
Šroubovací adaptér systému D0 2 dostupné produkty -
Objímka adaptéru systému D0 9 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Počet pólů3
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic
-
Jmenovitý utahovací moment2,50 - 2,50 Nm
Připojení
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkyKlecová svorka
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 25 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN2 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
-
Charakteristika pojistekgG; gR
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Rozměry
-
Výška193 mm
-
Šířka36 mm
-
Délka72 mm
-
Vzdálenost přípojnic60 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu L063L1
Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm
PDF -
Návod k použití
L063L* FUSE-BASE-D0 MANUAL
Návod k použití en-GB, de-DE 2005-12-07
PDF769,75 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF243,35 kB
Více dokumentace