The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • L14D
  • Pojist­kové spodky D/D0

Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem L14D

EAN
4010330740299
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem

L14D

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    25 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    4,30 W
Pojistka
  • Velikost pojistky
    DII - DIII
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Rozměry
  • Výška
    25 mm
  • Šířka
    44 mm
  • Délka
    75 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration L14D
PDF
Hager RoHS report L14D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek L14D | Hager

    Obrázek produktu L14D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet L14D | Hager

    Hager Product data sheet L14D

    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L063L - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
    L063L
    Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
  • 2
    LD02K63-3KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
    LD02K63-3KS
    Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
  • 3
    LD02K63-1KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem
    LD02K63-1KS
    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem
  • 4
    LD042 - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
    LD042
    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
  • 5
    LE33K-3 - Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE33K-3
    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.