catalog.pageproduct.product.info.ean
4010330740336
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm L25L
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Objímka adaptéru systému D 7 product.page.accessories.products-available -
Pojistková vložka systému D 7 product.page.accessories.products-available -
Šroubovací uzávěr systému D 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN25 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic
Architektura
-
Počet pólů3
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN1,50 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyDII
Rozsah dodávky
-
S krytemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka45 mm
-
Délka210 mm
-
Vzdálenost přípojnic60 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button