The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE2704
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG LE2704

EAN
3250614124365
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG

LE2704

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Šrou­bovací uzávěr systému D 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Šrou­bovací uzávěr systému D
  • LE27SK

    Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • LE27SK

    Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem

    0,00 €  / *
  • LE33H

    Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová

    0,00 €  / *
  • LE27K-3

    Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • L25L

    Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DII
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    gG
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    50 kA
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    4 A
Mate­riál
  • Barva
    Hnědá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
PDF
228,78 kB
Hager REACH declaration LE2704
PDF
Hager RoHS report LE2704
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE2704 | Hager

    Obrázek produktu LE2704

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE2704 | Hager

    Hager Product data sheet LE2704

    Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 2
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
  • 3
    LE18P10 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená
    LE18P10
    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená
  • 4
    LE18P16 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 16A, šedá
    LE18P16
    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 16A, šedá
  • 5
    LE18P20 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá
    LE18P20
    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.