LE33SK | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE33SK

Pojistková hlavice DIII / E33, keramická

LE33SK

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistková hlavice DIII / E33, keramická LE33SK

EAN
3250614124488
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pojist­ková vložka systému D 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pojist­ková vložka systému D
  • LE3350

    Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • LE3363

    Pojistková vložka DIII E33 63A 500V gG

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DIII
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kera­mika
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E33

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration LE33SK (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LE33SK (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE2702 - Pojistková vložka DII E27 2A 500V gG
    LE2702
    Pojistková vložka DII E27 2A 500V gG
  • 2
    LE2704 - Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG
    LE2704
    Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG
  • 3
    LE2706 - Pojistková vložka DII E27 6A 500V gG
    LE2706
    Pojistková vložka DII E27 6A 500V gG
  • 4
    LE2710 - Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG
    LE2710
    Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG
  • 5
    LE2716 - Pojistková vložka DII E27 16A 500V gG
    LE2716
    Pojistková vložka DII E27 16A 500V gG

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.