The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE33P50
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý LE33P50

EAN
3250614124570
Balení
25 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý

LE33P50

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Šrou­bovací uzávěr systému D 1 dostupné produkty
  • Pojist­kový šrou­bovací klíč 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Šrou­bovací uzávěr systému D
  • Pojist­kový šrou­bovací klíč
  • LE33SK

    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická

    0,00 €  / *
  • LE2733S

    Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • LE33K-3

    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DIII
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E33
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    50 A
Rozměry
  • Výška
    30 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Délka
    17 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
PDF
251,58 kB
Hager REACH declaration LE33P50
PDF
Hager RoHS report LE33P50
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE33P50 | Hager

    Obrázek produktu LE33P50

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE33P50 | Hager

    Hager Product data sheet LE33P50

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE14M - Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks
    LE14M
    Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks
  • 2
    LE27SK - Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
    LE27SK
    Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
  • 3
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 4
    LE33F50 - Pojistková vložka DIII E33 50A 500V F
    LE33F50
    Pojistková vložka DIII E33 50A 500V F
  • 5
    LE33H - Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová
    LE33H
    Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.