The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE2733S
    EAN
    3250614124594
    Balení
    1 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII LE2733S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

    LE2733S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DII - DIII
    Rozměry
    • Výška
      30 mm
    • Šířka
      30 mm
    • Délka
      114 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LE2733S
    PDF
    Hager RoHS report LE2733S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE2733S | Hager

      Obrázek produktu LE2733S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE2733S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE2733S

      Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
      LE33SK
      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    • 2
      LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
      LE1850
      Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    • 3
      LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
      LE1835
      Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
    • 4
      LE18P50 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
      LE18P50
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
    • 5
      LE18P06 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená
      LE18P06
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.