The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Odpo­jovače D0 a příslu­šen­ství
  • LE14M
  • Odpo­jovače D0 a příslu­šen­ství
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • Vidět víc

Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks LE14M

EAN
3250614131004
Balení
24 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks

LE14M

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • L063M

    Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm

    0,00 €  / *
  • L71M

    0,00 €  / *
  • L73M

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D01
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE14M
PDF
Hager RoHS report LE14M
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE14M | Hager

    Obrázek produktu LE14M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE14M | Hager

    Hager Product data sheet LE14M

    Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    227,25 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE063SH - Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
    LE063SH
    Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
  • 2
    LE7XSH - Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
    LE7XSH
    Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
  • 3
    L74M -
    L74M
  • 4
    L72M -
    L72M
  • 5
    L75M -
    L75M

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.