The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače D0 a příslu­šen­ství
    • L74M
    EAN
    3250610740590
    Balení
    3 ks
    • Odpo­jovače D0 a příslu­šen­ství

    L74M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    L74M

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D02
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
      50 kA
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    • Jmenovitý utahovací moment
      3 - 3 Nm
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      107 mm
    • Hloubka
      79 mm
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 35 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 35 mm²
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      6,40 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      5,50 W
    Použití
    • Kategorie použití
      AC 22B
    Texty
    • Ochrana
      Ochrana proti nebez­pečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse-switch-disconnector D02, 3pole 63A (English)
    PDF
    377,37 kB
    REACH declaration L74M
    PDF
    RoHS report L74M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L74M | Hager

      Obrázek produktu L74M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L74M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L74M

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2025-07-10 | Hager

      Návod k použití International 2025-07-10

      PDF
      220,03 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2026-09-23 | Hager

      Instalační návod en-GB 2026-09-23

      PDF
      2,14 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB, de-DE 2025-06-12 | Hager

      Manuál en-GB, de-DE 2025-06-12

      PDF
      1,85 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE14M - Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks
      LE14M
      Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks
    • 2
      LE7XSH - Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
      LE7XSH
      Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
    • 3
      L75M -
      L75M
    • 4
      L71M -
      L71M
    • 5
      L73M -
      L73M

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.