Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ochranný kryt systému D0 1 dostupné produkty -
Šroubovací uzávěr systému D0 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
Architektura
-
Počet pólů1
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc50 kA
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 3 Nm
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka27 mm
-
Hloubka79 mm
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 35 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 35 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 40 °C
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN1,60 W
-
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji5,50 W
Použití
-
Kategorie použitíAC 22B
Texty
-
OchranaOchrana proti nebezpečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20C
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu L71M
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2025-07-10
PDF220,03 kB -
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2026-09-23
PDF2,14 MB -
Manuál
Manuál en-GB, de-DE 2025-06-12
PDF1,85 MB
Více dokumentace