The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE33P63
    EAN
    3250614124587
    Balení
    25 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný LE33P63

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný

    LE33P63

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Šrou­bovací uzávěr systému D 1 dostupné produkty
    • Pojist­kový šrou­bovací klíč 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Šrou­bovací uzávěr systému D
    • Pojist­kový šrou­bovací klíč
    • LE33SK

      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická

      0,00 €  / *
    • LE2733S

      Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • LE33K-3

      Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DIII
    Připo­jení
    • Typ patice svítidla
      E33
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Rozměry
    • Výška
      30 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Délka
      80 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Měď

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
    PDF
    251,58 kB
    REACH declaration LE33P63
    PDF
    RoHS report LE33P63
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE33P63 | Hager

      Obrázek produktu LE33P63

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE33P63 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE33P63

      Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
      LE33SK
      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    • 2
      LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
      LE1850
      Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    • 3
      LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
      LE1835
      Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
    • 4
      LE18P50 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
      LE18P50
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
    • 5
      LE18P06 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená
      LE18P06
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.