The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE33H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová LE33H

EAN
3250614131899
Balení
72 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová

LE33H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pojist­ková vložka systému D 7 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pojist­ková vložka systému D
  • LE2702

    Pojistková vložka DII E27 2A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE2704

    Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE2706

    Pojistková vložka DII E27 6A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE2710

    Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE2716

    Pojistková vložka DII E27 16A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE2720

    Pojistková vložka DII E27 20A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE2725

    Pojistková vložka DII E27 25A 500V gG

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DII - KIII
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E33

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE33H
PDF
Hager RoHS report LE33H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE33H | Hager

    Obrázek produktu LE33H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LE33H | Hager

    Hager Produktový list LE33H

    Redukce pro pojistku DII v hlavici DIII, kruhová

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE14M - Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks
    LE14M
    Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks
  • 2
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 3
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 4
    LE1832 - Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
    LE1832
    Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
  • 5
    LE18P10 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená
    LE18P10
    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.