Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm L063L
EAN
4010330740275
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pojistka systému D0 7 dostupné produkty -
Šroubovací uzávěr systému D0 3 dostupné produkty -
Šroubovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty -
Objímka adaptéru systému D0 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Počet pólů3
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic
-
Jmenovitý utahovací moment2,50 - 2,50 Nm
Připojení
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkyKlecová svorka
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 25 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu2 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
-
Charakteristika pojistekgG; gR
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Rozměry
-
Výška201 mm
-
Šířka27 mm
-
Délka72 mm
-
Vzdálenost přípojnic60 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list L063L
Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
PDF -
Návod k použití
L063L* FUSE-BASE-D0 MANUAL
Návod k použití en-GB, de-DE 2005-12-07
PDF769,75 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF645,11 kB
Více dokumentace