The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • LE27K-KS
    EAN
    3250614132001
    Balení
    20 ks
    • Pojist­kové spodky D/D0

    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu LE27K-KS

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu

    LE27K-KS

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ochranný kryt systému D 1 dostupné produkty
    • Objímka adap­téru systému D 7 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt systému D
    • Objímka adap­téru systému D
    • LE27AD

      Kryt pojistkového spodku DII (E27), šedý

      0,00 €  / *
    • LE27RP02

      Vymezovací vložka E27 DII 2A, ružová

      0,00 €  / *
    • LE27RP04

      Vymezovací vložka E27 DII 4A, hnědá

      0,00 €  / *
    • LE27RP06

      Vymezovací vložka E27 DII 6A, zelená

      0,00 €  / *
    • LE27RP10

      Vymezovací vložka E27 DII 10A, červená

      0,00 €  / *
    • LE27RP16

      Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá

      0,00 €  / *
    • LE27RP20

      Vymezovací vložka E27 DII 20A, modrá

      0,00 €  / *
    • LE27RP25

      Vymezovací vložka E27 DII 25A, žlutá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      25 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DII
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      150 mm
    • Délka
      270 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LE27K-KS
    PDF
    RoHS report LE27K-KS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE27K-KS | Hager

      Obrázek produktu LE27K-KS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE27K-KS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE27K-KS

      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      256,75 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33AD - Kryt pojistkového spodku DIII (E33), šedý
      LE33AD
      Kryt pojistkového spodku DIII (E33), šedý
    • 2
      LD02K63-1KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-1KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem
    • 3
      L25L - Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm
      L25L
      Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm
    • 4
      LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
      LE27K-3
      Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    • 5
      LD042 - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
      LD042
      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.