The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • LE27AD
    EAN
    3250614132063
    Balení
    20 ks
    • Pojist­kové spodky D/D0

    Kryt pojistkového spodku DII (E27), šedý LE27AD

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt pojistkového spodku DII (E27), šedý

    LE27AD

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DII
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      25 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Připo­jení
    • Typ patice svítidla
      E27

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LE27AD
    PDF
    Hager RoHS report LE27AD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE27AD | Hager

      Obrázek produktu LE27AD

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE27AD | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE27AD

      Kryt pojistkového spodku DII (E27), šedý

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L063L - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
      L063L
      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
    • 2
      L063M - Svislý odpínač s pojistkami D02, 3-pólový 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm
      L063M
      Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm
    • 3
      LD02K63-1SS - Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
      LD02K63-1SS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
    • 4
      LD02K63-3KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-3KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
    • 5
      L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
      L17B
      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.