The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE27RP04
    EAN
    3250614131912
    Balení
    50 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Vymezovací vložka E27 DII 4A, hnědá LE27RP04

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací vložka E27 DII 4A, hnědá

    LE27RP04

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DII
    Připo­jení
    • Typ patice svítidla
      E27
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      4 A
    Rozměry
    • Výška
      8 mm
    • Šířka
      22,50 mm
    • Délka
      22,50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Hnědá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LE27RP04
    PDF
    RoHS report LE27RP04
    PDF

    Ke stažení

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE27RP04 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE27RP04

      Vymezovací vložka E27 DII 4A, hnědá

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
      LE33SK
      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    • 2
      LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
      LE1850
      Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    • 3
      LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
      LE1835
      Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
    • 4
      LE18P50 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
      LE18P50
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
    • 5
      LE18P06 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená
      LE18P06
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.