The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE27RP16
    EAN
    3250614131943
    Balení
    50 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá LE27RP16

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá

    LE27RP16

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • LE27K-KS

      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu

      0,00 €  / *
    • LE27K-SS

      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, bez krytu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DII
    Připo­jení
    • Typ patice svítidla
      E27
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Rozměry
    • Výška
      8 mm
    • Šířka
      22,50 mm
    • Délka
      22,50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration LE27RP16
    PDF
    Hager RoHS report LE27RP16
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE27RP16 | Hager

      Obrázek produktu LE27RP16

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LE27RP16 | Hager

      Hager Product data sheet LE27RP16

      Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
      LE33SK
      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    • 2
      LE1863 - Pojistková vložka D02 E18 63A 400V gG
      LE1863
      Pojistková vložka D02 E18 63A 400V gG
    • 3
      LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
      LE1825
      Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    • 4
      LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
      LE1850
      Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    • 5
      LE1832 - Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
      LE1832
      Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.