The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE1840
    EAN
    3250614131394
    Balení
    10 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    LE1840

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LE1840

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D02
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      40 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 - 400 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3,90 W
    Rozměry
    • Výška
      15,3 mm
    • Šířka
      15,3 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      gG
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      DIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB

    Ke stažení

    • Obrázek LE1840 | Hager

      Obrázek produktu LE1840

    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE2710 - Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG
      LE2710
      Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG
    • 2
      LE3350 - Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG
      LE3350
      Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG
    • 3
      LE27F06 - Pojistková vložka DII E27 6A 500V F
      LE27F06
      Pojistková vložka DII E27 6A 500V F
    • 4
      LE33F63 - Pojistková vložka DIII E33 63A 500V F
      LE33F63
      Pojistková vložka DIII E33 63A 500V F
    • 5
      LE2725 - Pojistková vložka DII E27 25A 500V gG
      LE2725
      Pojistková vložka DII E27 25A 500V gG

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.