The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • LD01K16-3AS
    EAN
    3250614131516
    Balení
    5 ks
    • Pojist­kové spodky D/D0

    Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem LD01K16-3AS

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem

    LD01K16-3AS

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Objímka adap­téru systému D0 4 dostupné produkty
    • Pojistka systému D0 5 dostupné produkty
    • Šrou­bovací uzávěr systému D0 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Objímka adap­téru systému D0
    • Pojistka systému D0
    • Šrou­bovací uzávěr systému D0
    • LE14P02

      Vymezovací vložka D01 E14 2A, růžová

      0,00 €  / *
    • LE14P04

      Vymezovací vložka D01 E14 4A, hnědá

      0,00 €  / *
    • LE14P06

      Vymezovací vložka D01 E14 6A, zelená

      0,00 €  / *
    • LE14P10

      Vymezovací vložka D01 E14 10A, červená

      0,00 €  / *
    • LE1402

      Pojistková vložka D01 E14 2A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1404

      Pojistková vložka D01 E14 4A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1406

      Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1410

      Pojistková vložka D01 E14 10A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1416

      Pojistková vložka D01 E14 16A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE14SK

      Pojistková hlavice D01 E14, keramická

      0,00 €  / *
    • LE14SI

      Pojistková hlavice D01 E14, plastová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Připo­jení
    • Typ vstupního konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka držáku
    Frek­vence
    • Frek­vence
      200 - 200 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      9 W
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D01
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LD01K16-3AS
    PDF
    RoHS report LD01K16-3AS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LD01K16-3AS | Hager

      Obrázek produktu LD01K16-3AS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LD01K16-3AS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LD01K16-3AS

      Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      256,69 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L063L - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
      L063L
      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
    • 2
      L063M - Svislý odpínač s pojistkami D02, 3-pólový 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm
      L063M
      Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm
    • 3
      LD02K63-1SS - Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
      LD02K63-1SS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
    • 4
      LD02K63-3KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-3KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
    • 5
      L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
      L17B
      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.