The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE14SI
    EAN
    3250614124112
    Balení
    20 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Pojistková hlavice D01 E14, plastová LE14SI

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistková hlavice D01 E14, plastová

    LE14SI

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • LD042

      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD01K16-1AS

      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD01K16-3AS

      Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD047

      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D01
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration LE14SI
    PDF
    Hager RoHS report LE14SI
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE14SI | Hager

      Obrázek produktu LE14SI

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LE14SI | Hager

      Hager Product data sheet LE14SI

      Pojistková hlavice D01 E14, plastová

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02

      PDF
      323,85 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
      LE33SK
      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    • 2
      LE1863 - Pojistková vložka D02 E18 63A 400V gG
      LE1863
      Pojistková vložka D02 E18 63A 400V gG
    • 3
      LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
      LE1825
      Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    • 4
      LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
      LE1850
      Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    • 5
      LE1832 - Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
      LE1832
      Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.