Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 25 mm², s krytem LD02K63-3SS
EAN
3250614131523
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pojistka systému D0 7 dostupné produkty
-
Šroubovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty
-
Objímka adaptéru systému D0 9 dostupné produkty
-
Šroubovací uzávěr systému D0 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Počet pólů3
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Připojení
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkySvorka držáku
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu28,50 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Rozměry
-
Výška63 mm
-
Šířka72 mm
-
Délka80 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více