Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pojistka systému D0 6 dostupné produkty -
Šroubovací uzávěr systému D0 3 dostupné produkty -
Šroubovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty -
Objímka adaptéru systému D0 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Počet pólů1
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
-
Jmenovitý utahovací moment2,5 - 3 Nm
Připojení
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkyKlecová svorka
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 35 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN9,50 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
-
Charakteristika pojistekgG
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Rozměry
-
Výška63 mm
-
Šířka27 mm
-
Délka62 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace