The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE1406
    EAN
    3250614124020
    Balení
    10 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG LE1406

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG

    LE1406

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Šrou­bovací adaptér systému D0
    • LE14H

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • LD042

      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD01K16-1AS

      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD01K16-3AS

      Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD047

      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D01
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 - 400 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,70 W
    Rozměry
    • Výška
      10 mm
    • Šířka
      10 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Zelená
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      gG
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      DIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE1406
    PDF
    RoHS report LE1406
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE1406 | Hager

      Obrázek produktu LE1406

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE1406 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE1406

      Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
      LE33SK
      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    • 2
      LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
      LE1850
      Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    • 3
      LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
      LE1820
      Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    • 4
      LE27SK - Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
      LE27SK
      Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
    • 5
      LE18P10 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená
      LE18P10
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.