Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem LD047
EAN
3250614040023
Balení
3 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Objímka adaptéru systému D0 4 dostupné produkty -
Pojistka systému D0 5 dostupné produkty -
Šroubovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty -
Šroubovací uzávěr systému D0 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Architektura
-
Počet pólů3
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
-
Jmenovitý utahovací moment2,5 - 3 Nm
Připojení
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkyKlecová svorka
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 35 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu8,70 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyD01
-
Charakteristika pojistekgG
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Rozměry
-
Výška72 mm
-
Šířka79 mm
-
Délka62 mm
-
Vzdálenost přípojnic35 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list LD047
Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF771,23 kB
Více dokumentace