The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE14H
    EAN
    3250614131455
    Balení
    50 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    LE14H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LE14H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D01 - D02
    Rozměry
    • Výška
      13 mm
    • Šířka
      13 mm
    • Délka
      14 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LE14H
    PDF
    RoHS report LE14H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE14H | Hager

      Obrázek produktu LE14H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE14H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE14H

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE18P02 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 2A, ružová
      LE18P02
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 2A, ružová
    • 2
      LE18SIP - Pojistková hlavice D02 E18, plastová plombovatelná
      LE18SIP
      Pojistková hlavice D02 E18, plastová plombovatelná
    • 3
      LE18P20 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá
      LE18P20
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá
    • 4
      LE2704 - Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG
      LE2704
      Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG
    • 5
      LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
      LE1835
      Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.