The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE27P04
    EAN
    3250614124501
    Balení
    25 ks
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 4A, hnědý LE27P04

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 4A, hnědý

    LE27P04

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pojist­kový šrou­bovací klíč 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pojist­kový šrou­bovací klíč
    • LE2733S

      Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • LE27K-3

      Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • L25L

      Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DII
    Připo­jení
    • Typ patice svítidla
      E27
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      4 A
    Rozměry
    • Výška
      24 mm
    • Šířka
      24 mm
    • Délka
      17 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Hnědá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
    PDF
    251,58 kB
    REACH declaration LE27P04
    PDF
    RoHS report LE27P04
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE27P04 | Hager

      Obrázek produktu LE27P04

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE27P04 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE27P04

      Vymezovací dotek šroubový DII E27 4A, hnědý

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-11-09

      PDF
      81,57 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE14P02 - Vymezovací vložka D01 E14 2A, růžová
      LE14P02
      Vymezovací vložka D01 E14 2A, růžová
    • 2
      LE27RP06 - Vymezovací vložka E27 DII 6A, zelená
      LE27RP06
      Vymezovací vložka E27 DII 6A, zelená
    • 3
      LE14P04 - Vymezovací vložka D01 E14 4A, hnědá
      LE14P04
      Vymezovací vložka D01 E14 4A, hnědá
    • 4
      LE18P20 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá
      LE18P20
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá
    • 5
      LE14P10 - Vymezovací vložka D01 E14 10A, červená
      LE14P10
      Vymezovací vložka D01 E14 10A, červená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.