Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG s indikátor LE1840
EAN
3250614131394
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
-
Charakteristika pojistekgG
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud40 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 400 V
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,90 W
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka15 mm
Materiál
-
Barvačerná
Architektura
-
Vypínací charakteristikagG
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více