The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KZ059
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Distri­buce energie

Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů KZ059

EAN
3250613960599
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů

KZ059

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 18 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • KDN450D

    Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

    0,00 €  / *
  • KDS563A

    Hřebenová přípojnice 3P+N, 10mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

    0,00 €  / *
  • KDS463AT

    Hřebenová přípojnice 3P+N 10mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

    0,00 €  / *
  • KDS463AS

    Hřebenová přípojnice 3P+N 10mm2/12mod. pro 2ks 3+N přístroje a 2ks přístrojů 1+N

    0,00 €  / *
  • KDS463A

    Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN383B

    Hřebenové přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 3pól. jističe s pom. kontaktem

    0,00 €  / *
  • KDN381B

    Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem

    0,00 €  / *
  • KDN363F

    Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

    0,00 €  / *
  • KDN450E

    Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm2/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N, L1+N, L2+N, L3+N..)

    0,00 €  / *
  • KDN451D

    Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

    0,00 €  / *
  • KDN480B

    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN480A

    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN280B

    Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN280A

    Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN180B

    Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2 k propojení 57ks 1pól. jističů

    0,00 €  / *
  • KDN180A

    Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů

    0,00 €  / *
  • KDN380B

    Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN380A

    Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Funkce
  • Typ příslu­šen­ství pro přípojnice
    Koncový díl pro ochranu kontaktů

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration KZ059
PDF
RoHS report KZ059
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KZ059 | Hager

    Obrázek produktu KZ059

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KZ059 | Hager

    Hager Product data sheet KZ059

    Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-10-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-10-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KZN024 -
    KZN024
  • 2
    KDN480A - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    KDN480A
    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
  • 3
    KC325 - Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC325
    Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
  • 4
    MZ202 - Signální  kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    MZ202
    Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
  • 5
    KCF663S -
    KCF663S

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.