The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KDN363F
    Hřebenová přípojnice 3-pólová, 10mm²/12 mod. k pro 1 ks 4-pól. chrániče s 8 ks 1-pólových jističů. Jedná se o fázovou přípojnici v provedení s vidličkami pro jmenovitý proud 63A, délky 210 mm.
    EAN
    3250613741068
    Balení
    50 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB KDN363F

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

    KDN363F

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • KZ059

      0,00 €  / *
    • KZN023

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • SPA800

      Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.

      0,00 €  / *
    • SPB115

      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací

      0,00 €  / *
    • SPB215

      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (1+1) se signalizací

      0,00 €  / *
    • SPB315

      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací

      0,00 €  / *
    • SPA801

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Typ pólu
      3P
    Rozměry
    • Délka
      210 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 500 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s vidlicí
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN363F
    PDF
    RoHS report KDN363F
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KDN363F | Hager

      Obrázek produktu KDN363F

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet KDN363F | Hager

      Hager Product data sheet KDN363F

      Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MZN120 - Kryt svorek jističe
      MZN120
      Kryt svorek jističe
    • 2
      KC450 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
      KC450
      Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    • 3
      KC125 - Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
      KC125
      Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    • 4
      KC150 - Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm²
      KC150
      Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    • 5
      KC325 - Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
      KC325
      Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.