Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Modulární fázová přípojnice 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P
-
Poloha neutrálního vodičeVpravo
Kapacita
-
Počet modulů3
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1275 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,35 kV
-
Jmenovité provozní napětí AC (signální kontakt)5 - 250 V
-
Jmenovité provozní napětí DC (signální kontakt)5 - 30 V
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111 350 V
-
Referenční zkušební napětí Utest (AC)255 V
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
-
Jmenovité napětí240 - 415 V AC ± 10%
Elektrický proud
-
Jmenovitý zkratový proud (Isccr)25 kA
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)125 A
-
Max. nadproudová ochrana, sériové zapojení (pojistka)80 A
-
Jmenovitý vybíjecí proud In20 kA
-
Jmenovitý provozní proud AC (signální kontakt)5 - 750 mA
-
Jmenovitý provozní proud DC (signální kontakt)0,005 - 1 A
-
Max. výstupní proud (Imax)40 kA
-
Zbytkový proud Ipe≤ 0.45 mA
Rozměry
-
Výška98,7 mm
-
Šířka53,4 mm
-
Hloubka65,7 mm
-
Délka odizolování16 mm
-
Délka odizolování (signální kontakt)7 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
-
Ochrana před vzdušnou vlhkostí5 - 95%
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. nadmořská výška2 000 m
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-C, TN, TT
-
Síť TNAno
-
Síť TN-CAno
-
Síť TN-C-SNe
-
Síť TN-SNe
-
Síť TTAno
-
Síť ITNe
-
Síť DCNe
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemAno
-
Jmenovitý zatěžovací proud IL80 A
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1,5 - 25 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1,5 - 35 mm²
-
Počet vodičů bez uzemnění3
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 25 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče (signální kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 35 mm²
-
Průřez plného vodiče (signální kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
-
Počet přípojek1
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 4,5 Nm
-
Vhodné pro vnitřní použitíAno
Konfigurace
-
S integrovanou ochrannou pojistkouNe
Konektivita
-
Druh montážeLišta DIN
-
Typ připojeníŠroubovací přípojka
-
Typ připojení (signální kontakt)Zásuvná přípojka, Šroubovací přípojka
Funkce
-
Vhodné pro doplňkovou konfiguraci systémuNe
Pojistka
-
Charakteristika pojistekgG
Pouze pro interní použití
-
SdartníIEC/EN 61643-11
Specifické identifikační atributy pro ochranu
-
Typ filtru produktu_empty_
Bezpečnost
-
Způsob ochranyL-N, L-PEN
-
ProudouvýP vypínací faktor k1,6
-
Chování TOV na UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Třída izolaceTřída izolaceII
Materiál
-
Barva produktuSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
MateriálTermoplast, Polyamid (PA)
Použití
-
Je přístupnýAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPB315
Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Více dokumentace