The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPA800
    EAN
    3250615514837
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig. SPA800

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.

    SPA800

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární fázová přípojnice 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363F

      Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Bez unika­jí­cího proudu
      Ano
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      315 A
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bovací přípojka
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Napětí
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up
      1,50 kV
    • Trvalé pracovní napětí Uc
      350 V
    • Provozní napětí AC
      240 - 415 V
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      95,20 mm
    • Šířka
      106,80 mm
    • Hloubka
      67 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou
      Ano
    Normy
    • Typ přepě­ťové ochrany
      T1, T2
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Připo­jení
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      2,5 - 35,0 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      2,5 - 35,0 mm²
    • Průřez signálního kontaktu
      0,14 - 1,5 mm²
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konfigu­race
    • S integrovanou ochrannou pojistkou
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SPA800
    PDF
    RoHS report SPA800
    PDF
    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
    PDF
    341,99 kB

    Ke stažení

    • Obrázek SPA800 | Hager

      Obrázek produktu SPA800

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPA800 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPA800

      Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2020-09-25 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2020-09-25

      PDF
      770,80 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPB015 -
      SPB015
    • 2
      SPB115 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1-pólový se signalizací
      SPB115
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací
    • 3
      SPB415 - Svodic prepetí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
      SPB415
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    • 4
      KBN381 -
      KBN381
    • 5
      SPA001N -
      SPA001N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.