The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KC150
    Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm². Pro svislé propojení mezi řadami přístrojů v v rozvaděčích s roztečí lišt DIN 150 mm.
    EAN
    3250613730031
    Balení
    25 ks
    • Příslu­šen­ství

    Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm² KC150

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm²

    KC150

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,30 W
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      10 - 10 mm²
    Kabel
    • Délka kabelu
      0,15 m
    Rozměry
    • Délka
      150 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Cable connection bridge,3 pole, pen connection/phase,125mm (English )
    PDF
    583,05 kB
    REACH declaration KC150
    PDF
    RoHS report KC150
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KC150 | Hager

      Obrázek produktu KC150

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KC150 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KC150

      Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm2

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 2
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 3
      LZ058 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²
      LZ058
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²
    • 4
      LZ057 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm²
      LZ057
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm²
    • 5
      LZ059 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH3 150-300mm²
      LZ059
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH3 150-300mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.