The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LZ059
    EAN
    3250614260599
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH3 150-300mm² LZ059

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH3 150-300mm²

    LZ059

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      630 A
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH3
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Můstek
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      150 - 300 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (RM)
      150 - 300 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (SM)
      150 - 300 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (RE)
      150 - 300 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (SE)
      150 - 300 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka, hranol
    Rozměry
    • Výška
      80 mm
    • Šířka
      100 mm
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      8 - 8 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report LZ059
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LZ059 | Hager

      Obrázek produktu LZ059

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LZ059 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LZ059

      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH3 150-300mm²

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LT054 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
      LT054
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
    • 2
      LZ255 - Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA
      LZ255
      Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA
    • 3
      LT153 - NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10
      LT153
      NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10
    • 4
      LT0056 - NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm²
      LT0056
      NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 60mm, spodem 50mm2
    • 5
      LT053 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, M8
      LT053
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, M8

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.