The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPB215
    Svodič přepětí T2, 1+1-pólový, Iimp 20 kA (8/20). Vybaven signalizací pro monitorování stavu. Doporučené předjištění max. 125 A. Ideální pro použití v rodinných domech a bytech v městské zástavbě bez vnější ochrany proti bleskům.
    EAN
    3250615514882
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (1+1) se signalizací SPB215

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (1+1) se signalizací

    SPB215

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární fázová přípojnice 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363F

      Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P+N
    • Poloha neut­rálního vodiče
      Vpravo
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      240 - 415 V
    • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
      275 V
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
      1,6 kV
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up N-PE IEC 61643-11
      1 500 V
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up L-N (PEN)
      1,35 kV
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up L-PE
      1,6 kV
    • Jmenovité provozní napětí AC (signální kontakt)
      5 - 250 V
    • Jmenovité provozní napětí DC (signální kontakt)
      30 - 30 V
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1 350 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Refe­renční zkušební napětí Utest (AC)
      255 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Jmenovité napětí
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý zkra­tový proud (Isccr)
      25 kA
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      125 A
    • Max. nadprou­dová ochrana, sériové zapo­jení (pojistka)
      80 A
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In
      20 kA
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In 8 - 20 µs L-N (PEN)
      20 kA
    • Jmenovitý provozní proud AC (signální kontakt)
      0,005 - 1,5 mA
    • Jmenovitý provozní proud DC (signální kontakt)
      1 - 1 A
    • Schopnost postupného vypínání proudu
      0,1 kA
    • Max. výstupní proud (Imax)
      40 kA
    • Max. vybí­jecí proud (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Zbyt­kový proud Ipe
      < 5 μA
    Rozměry
    • Výška
      96,8 mm
    • Šířka
      35,60 mm
    • Hloubka
      65,7 mm
    • Délka odizo­lování
      16 mm
    • Délka odizo­lování (signální kontakt)
      7 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      5 - 95%
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-S, TT
    • Síť TN
      Ne
    • Síť TN-C
      Ne
    • Síť TN-C-S
      Ne
    • Síť TN-S
      Ano
    • Síť TT
      Ano
    • Síť IT
      Ne
    • Síť DC
      Ne
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    • Jmenovitý zatě­žovací proud IL
      80 A
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1,5 - 25 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1,5 - 35 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 25 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče (signální kontakt)
      0,14 - 1,5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 35 mm²
    • Průřez plného vodiče (signální kontakt)
      0,14 - 1,5 mm²
    • Počet přípojek
      1
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T2
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3 - 4,5 Nm
    • Vhodné pro vnitřní použití
      Ano
    Konfigu­race
    • S integrovanou ochrannou pojistkou
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Lišta DIN
    • Typ připo­jení
      Šrou­bovací přípojka
    • Typ připo­jení (signální kontakt)
      Zásuvná přípojka, Šrou­bovací přípojka
    Funkce
    • Vhodné pro doplň­kovou konfigu­raci systému
      Ne
    Pojistka
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      4
    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      _empty_
    Bezpečnost
    • Chování TOV při UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withstand mode)
    • Způsob ochrany
      L-N, L-PE, N-PE
    • Prou­douvýP vypínací faktor k
      1,6
    • Chování TOV při UT (L-N)
      350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    Mate­riál
    • Barva produktu
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Mate­riál
      Termoplast, Poly­amid (PA)
    Použití
    • Je přístupný
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SPB215
    PDF
    RoHS report SPB215
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SPB215 | Hager

      Obrázek produktu SPB215

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPB215 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPB215

      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (1+1) se signalizací

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2022-06-14 | Hager

      Instalační návod International 2022-06-14

      PDF
      996,26 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPA001N -
      SPA001N
    • 2
      SPB413 - Svodic prepetí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)
      SPB413
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)
    • 3
      SPB013 - Výměnný modul L-N(PEN) pro SPB117, 20 kA
      SPB013
      Výměnný modul L-N(PEN) pro SPB117, 20 kA
    • 4
      SPB115 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1-pólový se signalizací
      SPB115
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací
    • 5
      EUS315 - Přepětová ochrana typ 3, externí modul
      EUS315
      Přepětová ochrana typ 3, externí modul

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.