Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N,L2+N,L3+N) KDN451D
EAN
3250613741082
Balení
25 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 83 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
Architektura
-
Počet pólů4
Rozměry
-
Délka215 mm
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
Připojení
-
Průřez plného vodiče16 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyFázová přípojnice s vidlicí
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
Kapacita
-
Počet modulů12
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace