The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • KDN450E
  • Distri­buce energie

Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm2/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N..) KDN450E

EAN
3250613741099
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm2/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N..)

KDN450E

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
  • KZ059

    Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů

    0,00 €  / *
  • KZN024

    Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    80 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Rozměry
  • Délka
    1 035 mm
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Provozní napětí AC
    415 - 415 V
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    16 mm²
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Fázová přípojnice s vidlicí
Kapa­cita
  • Počet modulů
    58

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KDN450E
PDF
Hager RoHS report KDN450E
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KDN450E | Hager

    Obrázek produktu KDN450E

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KDN450E | Hager

    Hager Product data sheet KDN450E

    Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm2/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N..)

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-10-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-10-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KDN463B - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
    KDN463B
    Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
  • 2
    KDN263B - Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů
    KDN263B
    Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů
  • 3
    KZ059 - Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů
    KZ059
    Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů
  • 4
    KDN363B - Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
    KDN363B
    Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
  • 5
    KD304M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů
    KD304M
    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.