Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 3-pól., In=800 A HNE800H
EAN
3250613349738
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Operátor motoru 2 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 6 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 10 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Kryt svorek 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud800 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)51 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)9 kA
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
Kapacita
-
Počet modulů12
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Nastavení
-
Nastavení magnetické ochrany knoflíku xIN2,5, 5, 10
-
Rozsah magnetického nastavení4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment65 - 65 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťLSI
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště100 - 200 ms
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu153,60 W
-
Ztrátový výkon na pól51,20 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů1 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Vybavení
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče2x 240 mm²
-
Průřez plného vodiče2x 240 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka
Ovládací prvky a indikátory
-
Integrovaný motorový pohonNe
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINNe
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Umístění napájeníObousměrný
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HNE800H
Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 3-pól., In=800 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-23
PDF311,82 kB
Více dokumentace