Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 380-450V AC HXC005H
EAN
3250613369453
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 32 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání2,93 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC380 - 450 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
-
Provozní napětí AC380 - 450 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu0 - 0 V
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXC005H
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 380-450V AC
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Více dokumentace