Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=250 A HEC251H
EAN
3250613340667
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kryt svorek 3 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty -
Rukojeť pro jistič napájení 2 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Operátor motoru 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)70 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)85 kA
Architektura
-
Počet pólů4
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
Funkce
-
Vypínací spoušťLSI
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště100 - 200 ms
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu73,20 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů1 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HEC251H
Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=250 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
Declaration of conformity
MCCB h250
PDF360,91 kB
Více dokumentace