The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXB069H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630 HXB069H

EAN
3250613111694
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

HXB069H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 118 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HCD630H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=630 A

    0,00 €  / *
  • HNF981H

    Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 4-pól., In=1250 A

    0,00 €  / *
  • HNE971H

    Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 4-pól., In=1000 A

    0,00 €  / *
  • HNC250H

    Výkon. jistič (h250), 50 kA, 3-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEE801H

    Výkon. jistič (h1000), 70 kA, 4-pól., In=800 A

    0,00 €  / *
  • HNE800H

    Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 3-pól., In=800 A

    0,00 €  / *
  • HEF980H

    Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A

    0,00 €  / *
  • HCF991H

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HCE970H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=1000 A

    0,00 €  / *
  • HCF990H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HCE800H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=800 A

    0,00 €  / *
  • HNF990H

    Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HED401H

    Výkon. jistič (h630), 70 kA, 4-pól., In=400 A

    0,00 €  / *
  • HED400H

    Výkon. jistič (h630), 70 kA, 3-pól., In=400 A

    0,00 €  / *
  • HCD631H

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A

    0,00 €  / *
  • HNT251NR

    Kompaktní jistič h3+ P250 Energy 40 kA, 4-pólový, In 250 A

    0,00 €  / *
  • HNJ401DR

    Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 4-pólový, In 400 A

    0,00 €  / *
  • HNJ400DR

    Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 3-pólový, In 400 A

    0,00 €  / *
  • HNJ250DR

    Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 3-pólový, In 250 A

    0,00 €  / *
  • HNT251DR

    Kompaktní jistič h3+ P250 TM 40 kA, 4-pólový, In 250 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X
Kabel
  • Délka kabelu
    2 m

Ke stažení

  • Obrázek HXB069H | Hager

    Obrázek produktu HXB069H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HXB069H | Hager

    Hager Product data sheet HXB069H

    Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2024-03-08 | Hager

    Installation manual International 2024-03-08

    PDF
    8,37 MB
    Obrázek User instruction Motor Operator h250 | Hager

    User instruction Motor Operator h250

    Installation manual International 2014-03-20

    PDF
    1,95 MB
    Obrázek User instruction Motor Operator h400/630 | Hager

    User instruction Motor Operator h400/630

    Installation manual International 2018-11-21

    PDF
    2,44 MB
    Obrázek User instruction Motor Operator h1000 | Hager

    User instruction Motor Operator h1000

    Installation manual International 2018-11-21

    PDF
    2,30 MB
    Obrázek User instruction Motor Operator x250 | Hager

    User instruction Motor Operator x250

    Installation manual International 2014-03-20

    PDF
    2,23 MB
  • Příručka

    Obrázek Technical catalogue | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HYD015H - Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
    HYD015H
    Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
  • 2
    HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
    HYE026H
    Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
  • 3
    HYB026H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
    HYB026H
    Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
  • 4
    HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    HYB024H
    Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
  • 5
    HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    HXD042H
    Motorový pohon 110-240V AC pro h630

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.