Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A HCF990H
EAN
3250613363277
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Rukojeť pro jistič napájení 2 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 1 dostupné produkty -
Operátor motoru 2 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 600 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Připojení
-
Průřez plného vodiče3x 240 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče3x 240 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Vybavení
-
Motorový pohon volitelnýAno
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól56,30 W
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu168,90 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC11 053 000 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HCF990H
Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-17
PDF298,77 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-21
PDF284,53 kB
Více dokumentace