The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXF039H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Uzamykací adaptér páky h1600 HXF039H

EAN
3250613370466
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Uzamykací adaptér páky h1600

HXF039H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 10 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HNF990H

    Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HCF990H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HCF991H

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HEF980H

    Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A

    0,00 €  / *
  • HNF981H

    Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 4-pól., In=1250 A

    0,00 €  / *
  • HEF990H

    Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HEF991H

    Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 4-pól., In=1600 A

    0,00 €  / *
  • HCF981H

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1250 A

    0,00 €  / *
  • HNF980H

    Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1250 A

    0,00 €  / *
  • HCF980H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1250 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HXF039H
PDF
Hager RoHS report HXF039H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HXF039H | Hager

    Obrázek produktu HXF039H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HXF039H | Hager

    Hager Product data sheet HXF039H

    Uzamykací adaptér páky h1600

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2021-06-07 | Hager

    Installation manual International 2021-06-07

    PDF
    3,62 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HYW053H - Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 4-pól.
    HYW053H
    Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 4-pól.
  • 2
    HYW052H - Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 3-pól.
    HYW052H
    Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 3-pól.
  • 3
    HYW051H - Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 4-pól.
    HYW051H
    Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 4-pól.
  • 4
    HYW050H - Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 3-pól.
    HYW050H
    Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 3-pól.
  • 5
    HYW026H - Kryty svorek x630/P630 pro svorky a zadní vývody, krátké, 4-pól.
    HYW026H
    Kryty svorek x630/P630 pro svorky a zadní vývody, krátké, 4-pól.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.