The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Kompaktní jističe
  • HNF980H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1250 A HNF980H

EAN
3250613349899
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1250 A

HNF980H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (23)
    • Rukojeť pro jistič napá­jení 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 8 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
    • Pomocný blokovací kabel 1 dostupné produkty
    • Operátor motoru 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Rukojeť pro jistič napá­jení
    • Podpě­ťová cívka
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Pomocný blokovací kabel
    • Operátor motoru
    • Vypínací spoušť
    • Ochranný visací zámek pro spínač
    • HXF030H

      Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF031H

      Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF054H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC

      0,00 €  / *
    • HXF051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF055H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE015H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE013H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE014H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXE011H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXE051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXC026H

      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC025H

      Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXB069H

      Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

      0,00 €  / *
    • HXF042H

      Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF040H

      Motorový pohon 24V DC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF001H

      Napěťová spoušť SH - h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF005H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXF004H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXF003H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXF002H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 48V DC

      0,00 €  / *
    • HXF039H

      Uzamykací adaptér páky h1600

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      1 250 A
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)
      100 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
      100 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      50 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)
      50 kA
    • Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)
      60 kA
    • Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)
      9 kA
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Nasta­vení
    • Nasta­vení magne­tické ochrany knof­líku xIN
      2,5, 5, 10
    • Rozsah magne­tického nasta­vení
      7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
    • Nasta­vení knof­líku termální ochrany xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Rozsah nasta­vení spouš­těče zkratu s krát­ko­dobým zpož­děním
      0 - 0 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      65 - 65 Nm
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Přední strana
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Provozní napětí AC
      220 - 690 V
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      LSI
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Nasta­vení magne­tické spouště
      100 - 200 ms
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      187,50 W
    • Ztrá­tový výkon na pól
      62,50 W
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      1 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      3x 240 mm²
    • Průřez plného vodiče
      3x 240 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ne
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Umís­tění napá­jení
      Obou­směrný

    Ke stažení

    • Obrázek HNF980H | Hager

      Obrázek produktu HNF980H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HNF980H | Hager

      Hager Product data sheet HNF980H

      Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 3-pól., In=1250 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HHS160JC - Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 160 A
      HHS160JC
      Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 160 A
    • 2
      HHS040JC - Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 40 A
      HHS040JC
      Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 40 A
    • 3
      HHS100JC - Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 100 A
      HHS100JC
      Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 100 A
    • 4
      HHT251DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 250 A
      HHT251DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 250 A
    • 5
      HHS041JC - Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 40 A
      HHS041JC
      Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 40 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.