Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC HXE013H
EAN
3250613152161
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 22 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání1,60 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC110 - 120 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
Funkce
-
OpožděnéNe
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXE013H
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Více dokumentace