Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC HXE051H
EAN
3250613152239
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 18 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání0,70 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC0 - 0 V
-
Ovládací napětí DC24 - 24 V
Funkce
-
OpožděnéAno
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HXE051H
Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Více dokumentace