Napěťová spoušť SH - h1600, 24 V DC HXF001H
EAN
3250613113438
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 14 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání0,72 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC0 - 0 V
-
Ovládací napětí DC24 - 24 V
-
Provozní napětí AC0 - 0 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu24 - 24 V
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXF001H
Napěťová spoušť SH - h1600, 24 V DC
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Více dokumentace