Podpěťová spoušť h250-h630, 200-240V AC HXC014H
EAN
3250613369491
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání2,80 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC200 - 240 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
Funkce
-
OpožděnéNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXC014H
Podpěťová spoušť h250-h630, 200-240V AC
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Více dokumentace