Napěťová spoušť SH - h1000, 48V DC HXC002H
EAN
3250613369422
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 32 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání1,44 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC0 - 0 V
-
Ovládací napětí DC48 - 48 V
-
Provozní napětí AC0 - 0 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu48 - 48 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXC002H
Napěťová spoušť SH - h1000, 48V DC
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Více dokumentace