The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXC030H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h250 HXC030H

EAN
3250613369552
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h250

HXC030H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HNC251H

    Výkon. jistič (h250), 50 kA, 4-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC041H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A

    0,00 €  / *
  • HNC250H

    Výkon. jistič (h250), 50 kA, 3-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC250H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC125H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=125 A

    0,00 €  / *
  • HEC126H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A

    0,00 €  / *
  • HEC251H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC040H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=40 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro MCCB
    Ano
  • Vhodné pro spínače
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X

Ke stažení

  • Obrázek HXC030H | Hager

    Obrázek produktu HXC030H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HXC030H | Hager

    Hager Product data sheet HXC030H

    Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h250

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Notice commande directe disjoncteur h250 | Hager

    Notice commande directe disjoncteur h250

    Installation manual International 2020-01-01

    PDF
    476,87 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HYD015H - Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
    HYD015H
    Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
  • 2
    HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
    HYE026H
    Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
  • 3
    HYB026H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
    HYB026H
    Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
  • 4
    HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    HYB024H
    Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
  • 5
    HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    HXD042H
    Motorový pohon 110-240V AC pro h630

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.