Přístrojová krabice 1násobná, C-profil, šedá GLT5000
EAN
4012740897013
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (20)Volitelné příslušenství
-
Odlehčení tahu pro nosiče přístrojů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 8 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm
Konfigurace
-
Typ krabiceUzavřené
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Počet jednotek1
Instalace, montáž
-
MontážZadní panel
Funkce
-
Možnost odlehčení tahuAno
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaSvětle šedá
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace